Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • Delta UPS Amplon Série R 1/2/3 kVA  - Plus de valeur, moins de TCO
  • Série R, UPS monophasées, 1/2/3 kVA

    Spécifications techniques

    Modèle
    R-1K / R-2K / R-3K
    Puissance nominale:
     
    ● R-1K
    1kVA / 0,9kW
    ● R-2K
    2kVA / 1,8kW
    ● R-3K
    3kVA / 2,7kW
    Entrée
     
    Tension nominale
    200*/208*/220/230/240 Vac
    Plage de tensions
    175~280 Vac (pleine charge)
     
    80~175 Vac (50-100 % de la charge)
    Fréquence
    50/60 Hz ± 10 Hz
    Facteur de puissance
    > 0,99 (pleine charge)
    Distorsion harmonique en courant
    < 3 %
    Sortie
     
    Facteur de puissance
    0,9
    Tension
    200*/208*/220/230/240 Vac
    Régulation de la tension
    ± 1 % (charge linéaire)
    Fréquence
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    Distorsion harmonique tension
    < 3 % (charge linéaire)
    Capacité de surcharge
    < 105 % : en continu
     
    105~125 % : 1 minute
     
    125~150 % : 30 secondes
    Prise:
     
    ● R-1K
    IEC C13 x 4
    ● R-2K
    IEC C13 x 6, IEC C19 x 1
    ● R-3K
    IEC C13 x 6, Borne
    Rendement
     
    AC-AC:
     
    ● R-1K
    91%
    ● R-2K/3K
    Jusqu'à 93 %
    Mode ECO:
     
    ● R-1K
    95%
    ● R-2K/3K
    Jusqu'à 96 %
    Batterie
     
    Tension batterie:
     
    ● R-1K
    24 Vdc
    ● R-2K
    48 Vdc
    ● R-3K
    72 Vdc
    Courant de charge
    4 A (jusqu'à 8 A avec le chargeur intégré en option)
    Bruit audible**:
     
    ● R-1K
    < 40 dB
    ● R-2K/3K
    < 43 dB
    Écran
    Écran LCD et voyants DEL
    Interfaces de communication
     
    Standard
    Emplacement Mini x 1, port RS-232 x 1, port USB x 1
    Conformité
     
    Sécurité
    CE
    Physique
     
    Dimensions (l x P x H):
     
    ● R-1K
    440 x 335 x 88 mm
    ● R-2K
    440 x 430 x 88 mm
    ● R-3K
    440 x 430 x 88 mm
    Poids:
     
    ● R-1K
    5,3 kg
    ● R-2K
    9,0 kg
    ● R-3K
    9,1 kg
    Environnement
     
    Température de fonctionnement
    0~50 °C***
    Humidité relative
    5~95 % (sans condensation)
    * Lorsque la capacité de l'UPS est réduite à 90 %.
    ** Si l'UPS fonctionne à moins de 75 % de la charge et à température ambiante.
    *** Lorsque la température de fonctionnement se situe entre 40 et 50 °C, l'UPS est réduit à 80 % de sa capacité.

    Toutes les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top