Liste des produits
Famille UPS de Delta
Série R, UPS monophasées, 1/2/3 kVA
Introduction
Alimentation électrique fiable pour les petites et moyennes entreprises
La série Amplon R de Delta est un UPS montable sur bâti à double conversion en ligne qui offre une tension sinusoïdale constant à vos équipements critiques, ainsi qu'une protection fiable pour les équipements TI et les centres de données. La série R offre in facteur de puissance de sortie de 0,9 et un rendement AC-AC le plus performant de sa classe, lequel peut atteindre 93 %, ce qui permet de faire des économies d'énergie supplémentaires. La série Amplon R occupe une place de premier rang du fait de sa taille compacte, de sa disponibilité, de sa flexibilité et de son faible coût de propriété.

Applications:
![]()
| Demande d’offre |





























.gif)

.gif)