產品列表
機房精密空調系列 冷媒型 35kW / 50kW / 70kW
技術規格
型號
HCD6460A-35 / HCD6480A-50 / HCD64B0A-70
輸入電源
3N~, 380V, 60Hz
製冷量 *
出風形式
上方回風 / 下方出風
HCD6460A-35
總製冷量 : 33.7 kW
顯冷量 : 30.4 kW
HCD6480A-50
總製冷量 : 50.5 kW
顯冷量 : 45.5 kW
HCD64B0A-70
總製冷量 : 69.1 kW
顯冷量 : 62.2 kW
壓縮機
類型
渦卷式壓縮機
製冷劑
R410A
數量
HCD6460A-35 : 1
HCD6480A-50 / HCD64B0A-70 : 2
風扇
類型
EC 離心風扇
數量
HCD6460A-35 : 1
HCD6480A-50 / HCD64B0A-70 : 2
風量
HCD6460A-35 : 9420 m3/h
HCD6480A-50 : 13800 m3/h
HCD64B0A-70 : 18840 m3/h
濾網
類型
MERV 8
數量
HCD6460A-35 : 2
HCD6480A-50 : 4
HCD64B0A-70 : 5
電加熱器
類型
鰭片式電加熱
供熱量
HCD6460A-35 : 6 kW
HCD6480A-50 / HCD64B0A-70 : 9 kW
加濕器
類型
電極式加濕器
加濕量
HCD6460A-35 : 5 kg/h
HCD6480A-50 / HCD64B0A-70 : 8 kg/h
操作
使用介面
7” 觸控面板
通訊介面
RJ45, RS485, 乾接點
連接管
液管管徑
5/8”
氣管管徑
7/8”
排水管徑
3/4”
尺寸 (寬x深x高)
HCD6460A-35 : 850 x 850 x 1970 mm
HCD6480A-50 : 1700 x 850 x 1970 mm
HCD64B0A-70 : 2050 x 850 x 1970 mm
室外機搭配
HCD6460A-35 : HCC6C50-13S - 1台
HCD6480A-50 : HCC6C40-09S - 2台
HCD64B0A-70 : HCC6C50-13S - 2台
* 製冷量測訂以室內 24°C 回風溫度、50%相對濕度、45°C冷凝溫度的工況
由於本公司不斷研發改良,請洽本公司或經銷商查詢最新規格。
室外機
型號
HCC6C50-13S
輸入電源
3N~, 380V, 50/60Hz
風扇
類型 : EC 軸流風扇*1只
風量 : 6355 CFM (10800 CMH) m3/h
尺寸 (寬 x 深 x 高)
1525 x 1100 x 1090 mm
重量
102 kg
型號
HCC6C40-09S
輸入電源
3N~, 380V, 50/60Hz
風扇
類型 : EC 軸流風扇*1只
風量 : 5825 CFM (9900 CMH) m3/h
尺寸 (寬 x 深 x 高)
1125 x 1100 x 1090 mm
重量
82 kg
詢價聯繫 |