產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS

HPH 系列, 三相不斷電系統, 20/30/40 kW

產品介紹

同類最佳能效比的電源保護

Ultron HPH 是一款在線式雙轉換不斷電系統,可提供潔淨、可靠的電源以確保中、小型資料中心或其他關鍵應用持續運作。Ultron HPH 具有全額定功率輸出 (kVA=kW),可提供負載最大供電容量。得益於台達的三相功率因數校正 (PFC) 及最先進的 TLI 逆變器 (Triple Level Inverter) 技術,性能臻於同類最佳水準,整機效率高達 96 %,ECO 模式下更可達到 99%,低諧波汙染(iTHD<3%)等特性,可有效降低系統總持有成本。通過失效保護機制大幅提高可用性,Ultron HPH 是您關鍵基礎設施最理想的供電解決方案。

 

應用領域: 

HPH 系列 - 應用領域

LCD 顯示及控制面板, 後視圖 

詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top

訂閱電子報