產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Ultron 產品線
  • DPS系列, 三相不斷電系統, 200/400/500 kVA, 可併聯擴展至4000 kVA

    產品介紹

    創新效能科技 引領節能源動力

    台達Ultron DPS是結合雙重電流轉換與IGBT整流器的三相不斷電系統。Ultron DPS採用先進的TLI(三重等級變頻器)與三相位PFC(功率因數修正)拓撲,提供最高可達96%之AC-AC效率、大於0.99輸入功率因數、0.9的輸出功率因數,以及不到3%的低 iTHD等領先業界的出色表現。台達亦已強化電池管理、熱抽換風扇與簡易管理的特殊設計,以達到最高可用性。

    台達Ultron DPS優異的電源效能以及高系統可用性,提供客戶更穩定的電源供應、更高的電源效率、降低資本投資,並節省整體營運成本。

     

    應用: 資料中心 通訊設備 工業製程 網路設備 保全業 精密實驗室 醫療儀器 大眾運輸系統台達UPS DPS 系列應用

    LCD 控制面版, 散熱與對流風扇, 管理軟體介面

     

    台達 Ultorn DPS 效率通過TÜV測試。

    台達 Ultorn DPS 效率通過TÜV測試。

    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    訂閱電子報 *
     

    top

    快速連結

    訂閱電子報