匯流排系統 - BL 系列, 400-6400 A

產品介紹

彈性靈活、安全可靠的低壓配電方案

台達BL系列匯流排採環氧樹脂 (epoxy) 真空模鑄技術,有別於傳統電纜線方案,能大幅提升產品保護等級、安全性與可靠度,可廣泛應用於各種產業及適用於不同天候情況;運用樹脂優越的電氣及機械特性,縮小產品體積,使結構簡化。

 

客戶價值

  • 大幅節省安裝時間,彈性模組化設計,可拆解、重組、擴充,重複使用率高
  • 安全性高,滿足防水、防塵、防火、耐燃等要求
  • 依市場或客戶需求滿足不同標準,如IEC、CNS、GB等
  • 大幅節省空間與重量

 

系統結構

 台達匯流排系統 BL 系列, 400A-6400A -  系統結構

應用領域

由於國內外科技產業的快速發展,建廠規模也越來越大,因此對於用電品質、電力輸送安全及系統的簡化、擴充性的要求 也快速提升。匯流排的技術發展已達到具高可靠度、高安全性及彈性應用的水準,更因供貨迅速,配合工程變更快速,因此可廣泛被應用於各種產業。

台達匯流排除了輸配電的功能以外,還具備高防護等級,能確保在任何的惡劣環境下都能夠正常運轉,適合需要高可靠度、高安全度或環境特殊的場所使用。

 

  急逃生/戶外應用 石化/船舶/石油/天然氣 關鍵設備/資料中心 電子/半導體/晶圓廠 水處理 風力發電
防水防塵 IP68
防火及耐燃    
防爆
防化學腐蝕
防震    
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家/地區 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top