匯流排系統 - BL 系列, 400-6400 A
安全防護
防水防塵
台達樹脂模鑄匯流排具有之全密閉式一體成型的設計結構,導體完全模 鑄封灌於環氧樹脂複合材料結構中,環氧樹脂材料優異的接著密封特性, 而使模鑄匯流排具備極佳的防水性能。
適用於氣候因素及現場使用環境條件較嚴峻的場所:
- 經屋外、管橋、管溝、空調機房等易有冷熱造成凝結水問題的環境
- 消防、送水管路及化學管路多的環境
- 無塵室(輸水管路、化學液…)
耐燃:IEC60331 750℃ 3hrs
耐燃自熄性:IEC60332
滿足最新消防法規之要求,以確保萬一火災事故時能持續供應可靠之緊 急電力,以降低或杜絕人員之傷亡及設備之擴大損壞,是用電安全上很 重要的考量。
防震:0.8 g
防震等級> 0.4 g = magnitude 7 級。模擬實際建物結構進行防震試驗, 包括鋼構、水平匯流排、垂直匯流排、匯流排彎頭、插入單元、吊架、 彈簧架等,確保所有組件均可承受。
防爆:Exm Ⅱ CNS3376/ IEC60079
接頭模鑄型適用於環境較嚴苛之防爆場所,瓦斯加氣站、煉油廠、海上 鑽油平台、風力發電、隧道、採礦…等。
防撞:IK10
詢價聯繫 |