匯流排系統 - BL 系列, 400-6400 A

產品特色

主要規格與功能
銅600-6400 A, 鋁400-5000 A
額定電壓1000V以下
使用環境 周溫 -20~50℃,每日平均35℃以下海拔2000公尺以下場所
型式3P3W或3P4W,50%G或100%G
匯流排直線段防護等級 IP68,插入段防護等級IP55
模組化設計,可拆解重組、擴充
本體樹脂模鑄一體成型,接頭採橋式可拆設計
安裝容易,有效的防呆設計,減少施工上之錯誤
設計及認證標準IEC61439-6
彈性靈活省成本
樹脂模鑄匯流排體積約為傳統電力電纜配線體積的30%
匯流排接頭採活動式連接模組,拆裝、擴充容易迅速。設計階段或使用階段之變更具彈性及最低之變更成本
插入單元搭配數種MCCB廠牌使用且可隨時活電作業增減變更負載,供電系統不須停電,節省時間及成本
詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家/地區 *
產品線 *
訊息 *
訂閱電子報 *
 

top