產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS
  • 台達 UPS - Modulon 產品線
  • NH系列, 三相不斷電系統, 15-80 kVA

    特點

    提供15至160 kVA(80kVA x 2個裝置並聯)。
    提供模組及系統層級之備援。
    備援的輔助電源及控制電路可確保高可靠性。
    先進的電池管理方式,可達到最佳的電池效能及使用壽命。
    電源模組更換容易,可縮短平均修復時間 (Mean Time To Repair, MTTR)。
    內建維護與靜態旁路開關,確保電力供應不中斷。
    模組化設計可提供高擴充性,滿足日漸升高之電源需求。LCD多語模擬顯示器及LED狀態指示燈。
    2個Smart槽及6個可程式乾接點輸出。
    外接電池櫃(選購)可提供更長的備份時間。
    高輸入功率因素 (pf > 0.99) 及低輸入諧波失真 (iTHD < 3%),節省安裝成本。
    系統效率高達94%,即便是在30%的負載情況下,亦能節省能源,進而提供更低的營運成本。
    最佳化的發電機大小以及節省初始投資成本。
    詢價聯繫
    *
    *
    公司名稱 *
    職稱 *
    電子信箱 *
    電話 *
    縣市
    國家 *
    產品線 *
    訊息 *
    您近期內多久將購買產品? *
    訂閱電子報 *
     

    top

    訂閱電子報

    快速連結