- Новости 2022
- Новости 2021
- Новости 2020
- Новости 2019
- Новости 2018
- Новости 2017
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
Новости 2019 года
ИБП DPH 500 Delta Electronics стал продуктом года по версии национальной премии «ЦОДы.РФ»
ИБП Delta Electronics серии DPH был представлен и победил в конкурсе на номинацию «Продукт года в электроснабжении», которая присуждается продукту или решению в области энергетики, внедренному в российском ЦОД.
Основными критериями к номинации стали:
- продукт или техническое решение эксплуатируется или применяется в российском ЦОДе;
- продукт или техническое решение в процессе эксплуатации зарекомендовало себя как качественное и надежное;
- продукт или техническое решение предназначено для эксплуатации или применения в системе энергоснабжения ЦОД.
КПД ИБП Modulon серии DPH в нормальном режиме достигает 96,5 %, а в экономичном режиме – 99%, что значительно сокращает расходы на оплату энергии. Полностью модульная конструкция ИБП с возможностью горячей замены основных компонентов сводит к нулю среднее время ремонта и, соответственно, риск простоев, а резервирование компонентов и двойная шина CAN обеспечивают максимальную готовность и исключают риск отказа системы вследствие отказа одного элемента. Отличительными характеристиками модели является надежность, масштабируемость, эффективность и простота в обслуживании. Кроме того, лучшее в отрасли значение плотности мощности модуля – 50 кВт при высоте 3U, а также наименьшая занимаемая площадь для ИБП мощностью 500 кВА в одной стойке и 600 кВА в двух стойках обеспечивает наилучшее использование полезного пространства.
В России ИБП Modulon серии DPH в 2018 году были установлены и используются в ЦОД «РЖД», «АКАДО», а также в контейнерных ЦОД для государственной компании.
О премии ЦОДы.РФ
Национальная премия «ЦОДы.РФ» – конкурс среди профессионалов и специалистов, работающих в российской отрасли ЦОД, в которой мастера своего дела сами выберут лучших из лучших путем честного и открытого голосования. Премия «ЦОДы.РФ» проводится с 2016 года и уже успела стать знаком качества и признания для отрасли. Благодаря конкурсу сообщество узнает имена наиболее успешных представителей рынка ЦОДов и их проекты. В этом году для участников были представлены следующие номинации: «Человек года», «DCLady», «Золотое перо года», «Голос года», «Облако года», «ЦОД года», «Креатив года», «Лучший отечественный продукт», «Продукт года в электроснабжении» и «Проект года».




























.gif)


