- Новости 2022
- Новости 2021
- Новости 2020
- Новости 2019
- Новости 2018
- Новости 2017
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
Новости 2018 года
Корпоративная социальная ответственность как основа бизнеса: опыт Delta Electronics по улучшению экологической ситуации в мире
Эксперты Delta Electronics прогнозируют сокращение объёма углеродных выбросов в рамках своего производства на 56,6% к 2025 году. В 2014 году компания успешно завершила подобный проект, снизив объём удельного энергопотребления на 50% за пять лет. Delta Electronics уменьшила выбросы на 124 462 тонны, благодаря внедрению 1177 энергосберегающих систем на своих объектах. Заслуги в этой области два года подряд были высоко оценены организацией Carbon Disclosure Project (CDP), которая ведет крупнейшую в мире базу данных по выбросам парниковых газов коммерческими организациями и ежегодно составляет рейтинг CDP's A-List, оценивающий эффективность компаний по снижению воздействия на климат. В 2017 году Carbon Disclosure Project присудили Delta Electronics рейтинговую оценку А- за предоставление исчерпывающих сведений о борьбе с изменением климата.
Ещё одно направление работы компании в рамках корпоративно-социальной ответственности —
удержание средней температуры на планете в пределах 2℃. до 2100 года. Этот показатель декларировали в Парижском соглашении 2015 года и ратифицировали 96 стран. В том же году Delta присоединилась к экологической программе «За дело!» (We Mean Business) — коалиции из 556 организаций, объединившихся в целях работы над сокращением выбросов парниковых газов.
Delta также ответственно подходит к разработке собственных решений в области экологической безопасности для строительства и развития умных зданий и городов.
Решения для зарядки электромобилей:
Накопленный опыт в области высокоэффективной силовой электроники позволил компании разработать новое поколение устройств постоянного и переменного тока для зарядки электромобилей. Delta провела эксперимент с Nissan Leaf: за 90 минут устройство постоянного тока мощностью в 25 кВт зарядило автомобиль на 80%. За счет модульной и компактной конструкции со сдвоенным портом зарядки CCS/CHAdeMO можно легко монтировать корпус устройства и экономично использовать его в ограниченном пространстве — коммерческих зданиях, парковках и станциях технического обслуживания. Силовая система гарантирует экономию энергии благодаря КПД преобразования до 94%.
Ещё одно компактное энергоэффективное устройство — станция переменного тока Mini Plus для зарядки электромобилей (EVSE), обладающее стандартами зарядки IEC 62196-2, тип 1/тип 2, выходная мощность которой может достигать до 7,36 кВт. Среди преимуществ продукта: карта радиочастотной аутентификации по RFID, удобный интерфейс, а также класс защиты IP55 и антивандальное исполнение IK08, которые обеспечат целостность и надежность места зарядки.
Системы хранения электроэнергии:
На выставке в Милане была представлена система хранения энергии Hybrid E5, которая состоит из внешнего инвертора Е5 с КПД до 97,2%, литий-ионного аккумулятора емкостью 6 кВт-ч, измерителя мощности и интеллектуального монитора. Она предназначена для новых фотоэлектрических систем в жилых и коммерческих зданиях. Инвертор и шкаф представляют собой отдельные модули, поэтому монтаж установки значительно упрощается. Интеллектуальный монитор обеспечивает оптимальное управление всеми составляющими системы, а также служит межсетевым устройством для визуализации с помощью мобильных устройств.
Решения по автоматизации зданий:
В системах для эксплуатации и контроля зданий Delta использует технологии, которые совместимы со всеми открытыми протоколами, применяемыми в управлении сооружениями. Эта дополнительная функция упрощает комплексный контроль критических подсистем здания, включая ОВиКВ (отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха), выработку и хранение электроэнергии, безопасность и освещение. Опыт внедрения подобных решений показал, что ежегодная экономия предприятия составит 12% от общего объема энергии, расходуемого ОВиКВ. Немаловажно, что такие платформы автоматизации без проблем интегрируются с системой видеонаблюдения.
Светодиодное освещение:
Последняя представленная группа решений, но не менее важная для развития экоэффективных городов — это светодиодные светильники. Промышленные светодиодные светильники серии Staccato — достойная и экономичная альтернатива энергоемким флуоресцентным и газоразрядным лампам. Серия со световой отдачей до 160 лм/Вт и световым потоком до 30 000 лм обладает классом защиты IP66, что свидетельствует о способности выдержать неблагоприятные окружающие условия на заводах, складах и транспортных узлах.
Экологическая активность Delta Electronics отмечена престижными российскими («Берегите энергию!») и международными экологическими премиями, такими как Global Views CSR Awards, Green Map System, Green Luminary Award и другими. Кроме того, в прошлом году компания уже седьмой ряд подряд вошла в Мировой индекс устойчивости Доу-Джонса, заняв первое место среди ведущих производителей электронного оборудования, приборов и комплектующих в номинации «Корпоративная социальная ответственность и благотворительность».
Рынок ИБП 2017: результаты и тренды
Delta Electronics выступила партнером Петербургского международного экономического форума
Delta Electronics представляет новую модель в сегменте средней мощности – ИБП Ultron серии HPH




























.gif)


