Выбор Продукта
- Новости 2022
- Новости 2021
- Новости 2020
- Новости 2019
- Новости 2018
- Новости 2017
- Новости 2016
- Новости 2015
- Новости 2014
- Новости 2013
- Новости 2012
- Новости 2011
- Новости 2010
Новости 2017 года
Компания Delta Electronics представила свои решения в рамках выставки «Нефтегаз-2017»
По направлению MCIS, которое специализируется на системах бесперебойного питания и инфраструктурных решения для ЦОД, было представлено комплексное решение Delta Infrasuite, которое позволяет создавать энергоэффективные центры обработки данных с минимальным воздействием на окружающую среду. В него входят модульные ИБП, кабинеты/блоки распределения питания, прецизионное охлаждение, телекоммуникационные стойки и другие компоненты инженерной инфраструктуры, а также система мониторинга и управления InfraSuite Manager. Решение, представленное на выставке, включает в себя модульный ИБП семейства Modulon серии DPH мощностью 200 кВт. Это полностью отказоустойчивая система, которая отвечает строгим требованиям по надежности. У нее наиболее высокий в своем классе КПД преобразования AC-AC, составляющий 96% при половинной нагрузке, что помимо экономии энергии приводит к уменьшению выделения тепла и сокращению расходов на охлаждение. Отличительной чертой этой системы также является гибкость масштабирования, позволяющая своевременно наращивать выходную мощность. Кроме того, этот ИБП обеспечивает один из лучших в своем классе показателей по плотности мощности. Представленное решение Delta Infrasuite также включает внутрирядный прецизионный кондиционер RowCool максимальной холодопроизводительностью 29 кВт, который позволяет обеспечить охлаждение в ситуациях колебания нагрузки в периоды пикового и обычного потребления, в условиях высокой плотности мощности, а также – при неравномерном распределении тепла.
Кроме того, на выставке у участников была возможность ознакомиться с прошлогодней новинкой компании – однофазным ИБП семейства Amplon серии RT мощностью 1 кВА. К этой системе можно подключать персональные компьютеры, сетевые устройства, серверы и телекоммуникационную аппаратуру. Такой ИБП обладает высоким коэффициентом мощности на выходе (0,9), что обеспечивает передачу нагрузкам большего количества активной мощности.
«Сегодня в нефтегазовой индустрии используется высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование, которое непременно должно быть обеспечено бесперебойным питанием. От этого может напрямую зависеть как работа самих компаний, так и жизни людей, в частности, если речь идет о системах безопасности или противопожарной технике. Кроме того, для предприятий такой отрасли сегодня крайне важно обеспечить бесперебойное функционирование центров обработки данных, – отмечает Дмитрий Гуляев, руководитель направления ЦОД департамента MCIS Delta Electronics. – ИБП, которые используются в этой сфере, в свою очередь, должны корректно работать в агрессивной среде с широким диапазоном температур и влажности, повышенным уровнем вибрации. При этом, наши решения способны обеспечить потребности нефтегазовых компаний в бесперебойной электроэнергии и уже давно зарекомендовали себя на рынке как надежные и высокоэффективные. Поэтому мы были рады продемонстрировать их и рассказать о всех особенностях в рамках выставки «Нефтегаз-2017», одного из знаковых мероприятий в этой области».
На стенде также можно было получить всю необходимую информацию об оборудовании направления промышленной автоматизации Delta Electronics. Так, на выставке были представлены преобразователи частоты для привода штанговых глубинных насосов серии VFD-C2000. Это решение способно эффективно управлять скоростью двигателя, повышая эффективность автоматизации и экономя энергию. Оно обладает простой в обслуживании модульной конструкцией с большим количеством модулей расширения. Также была возможность ознакомиться с программируемыми логическими контроллерами Delta Electronics, в частности, с решением серии DVP, которое может работать с различными протоколами передачи данных. А это, в свою очередь, позволяет создавать гибкие приложения, объединяющие сервоприводы, частотные преобразователи, человеко-машинный интерфейс и температурные контроллеры в единое универсальное решение Delta. Были также представлены средневольтные приводы, использование которых на промышленном предприятии помогает сократить расходы на энергию, минимизировать износ двигателей и другого оборудования, а также снизить эксплуатационные расходы. Помимо этого, Delta Electronics представила комплексное решение для промышленных сетей Ethernet, которое помогает клиентам организовать свою промышленную сеть в соответствии с широким спектром разнообразных требований.
«Нефтегаз» – это лидирующая выставка нефтегазового комплекса России представляющая оборудование для нефтегазовой промышленности, самая крупная выставка России по тематике «Нефть и газ», в номинациях: «Выставочная площадь», «Международное признание», «Охват рынка». 17-я международная выставка «Нефтегаз-2017: Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса» проходила 17-20 апреля 2017 года в ЦВК «Экспоцентр».




























.gif)


