Серия RT 5/6/8/10 кВА, одна фаза; 10/15/20 кВА, три фазы
Введение
Комплексное решение для надежного электроснабжения, отличающееся высокой готовностью и производительностью
ИБП серии Amplon RT 5–20 кВА является источником бесперебойного питания с двойным преобразованием. Он имеет лучшую в своем классе конструкцию, заключенную в компактный корпус размера 2U, высокую плотность мощности, КПД системы и универсальную конфигурацию, что делает возможным удовлетворение потребностей заказчиков. Единичный коэффициент выходной мощности обеспечивает максимальную мощность для более важных нагрузок при исключительном снижении потребления электроэнергии за счет преобразователя переменного напряжения в переменное с КПД до 96,5 % и 99 % в режиме ECO. Кроме того, ИБП серии RT 5–20 кВА является первым на рынке устройством, которое поддерживает стандартные литий-ионные внешние батарейные модули, обеспечивающие более высокую плотность мощности и надежность. Наряду с большой емкостью (до четырех параллельных блоков), ИБП новой серии является идеальным малым источником питания для критически важных сфер, таких как серверы, центры обработки данных, телекоммуникации и производство.
Применения
![]()
| Запрос Цены |





























.gif)