ИБП Ultron серии HPH 2-го поколения, трехфазные, 20/30/40 кВА
Введение
Надежная и экономичная защита в сочетании с компактными размерами и высокой производительностью
Новейший ИБП серии HPH 2-го поколения на 20–40 кВА отличается наименьшими размерами в своем классе и высокой производительностью. Благодаря передовым технологиям и терморегулированию ИБП обеспечивает самую большую плотность мощности в мире без снижения номинальных характеристик при температуре вплоть до 40°С. Входной коэффициент мощности 0,99 и коэффициент нелинейных искажений тока менее 2% (iTHD) гарантируют максимальную совместимость с источником питания. Низкая совокупная стоимость владения достигается благодаря КПД > 96%, режиму рециркуляции энергии, большему количеству вариантов конфигурации батарей и встроенному зарядному устройству на 15 А. Кроме того, ИБП этой серии оснащены сенсорным экраном с удобным пользовательским интерфейсом, ручными защитными устройствами и колесиками для простого размещения, установки и эксплуатации. Все эти особенности делают ИБП серии HPH 2-го поколения идеальным решением для малых и средних центров обработки данных и систем резервного питания критически важных участков сети.
Применения:
![]()
| Запрос Цены |





























.gif)

.gif)