• ИБП Delta - Семейство Amplon
  • Серия MX, линейно-интерактивные, 1,1/2/3 кВА

    Введение

    Надежная энергетическая защита для малых и средних предприятий (МСП)

    Линейно-интерактивные ИБП Amplon MX обеспечивают чистое синусоидальное напряжение высокого качества при универсальном применении для защиты устройств и недопущения сбоев питания и колебаний напряжения МСП, имея при этом небольшие габариты. Серия Amplon MX обладает увеличенным до 0,9 коэффициентом мощности выхода, а также КПД АРН до 96,5%, что позволяет обеспечить более высокую мощность для важных нагрузок при меньших затратах.

    ИБП семейства Amplon компании Delta - Серия МX 1,1/2/3 кВА, линейно-интерактивные - Вид сзади

    Применимые сектора:

    ИБП семейства Amplon компании Delta - Серия МX 1,1/2/3 кВА, линейно-интерактивные - ИБП семейства Amplon компании Delta - Серия МX 1,1/2/3 кВА, линейно-интерактивные

     

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *