UPS da série RT de 5/6/8/10 kVA monofásico, UPS de 15/20 kVA trifásico
Introdução
Uma solução completa para energia confiável com alta disponibilidade e desempenho
A série Amplon RT de 5 a 20 kVA é um UPS on-line de dupla conversão que oferece os melhores projetos da categoria no tamanho compacto 2U, alta densidade de potência e eficiência do sistema e configurações versáteis para atender aos requisitos dos clientes. O fator de potência de saída da unidade maximiza a capacidade para cargas mais críticas, enquanto uma economia de energia excepcional pode ser obtida com base na eficiência CA-CA de até 96,5% e 99% no modo ECO. Além disso, os UPS da série RT de 5 a 20 kVA são os primeiros no mercado a oferecer gabinetes de baterias externas de íon de lítio padrão, que oferecem melhor densidade de energia e sustentabilidade. Juntamente com a capacidade paralela de até quatro unidades, a nova série é o UPS de pequeno porte ideal para aplicações de missão crítica, como servidores, data centers, telecomunicações e manufatura.
Aplicações

Produto disponível para as regiões a seguir:
| 
 | 
Ext: RT 5-10kVA Extended Runtime Model
Std: RT 5-10kVA Standard Runtime Model
3P: RT 10-20 3-Phase
| Pedir Um Orçamento | 

 
                            
                            


 
                        



















 

 Introdução
 Introdução Características
 Características Especificações técnicas
  Especificações técnicas Downloads
 Downloads Visão da parte traseira
 Visão da parte traseira.gif)


.gif)
 Send
 Send Print
 Print