UPS da série RT de 5/6/8/10 kVA monofásico, UPS de 15/20 kVA trifásico
Características
Disponibilidade e flexibilidade
Uma topologia de conversão dupla on-line verdadeira e tempo de transferência imediato para bateria oferecem proteção 24 horas por dia, 7 dias por semana
A ampla faixa de tensão de entrada permite que o UPS opere em ambientes elétricos adversos e aumenta a vida útil da bateria
A função de inicialização CA permite que o UPS seja ligado sem estar conectado a uma bateria
O banco de carga programável desconecta cargas que não sejam críticas quando ocorre queda de energia e reserva mais energia da bateria para cargas críticas
Eficiência e confiabilidade
O fator de potência de saída da unidade garante que não haja diminuição de cargas e fornece 100% de kW permanentemente
A melhor eficiência CA-CA da categoria, de até 96,5% e 99% no modo ECO, reduz os custos de energia
O controle automático de velocidade da ventoinha maximiza a eficiência do sistema, reduz significativamente os ruídos audíveis e prolonga a vida útil da bateria
A detecção de falha da ventoinha envia alertas antecipados para facilitar a manutenção preditiva do UPS
Capacidade de gerenciamento
Gerenciamento inteligente para prolongar a vida útil da bateria e maximizar seu desempenho. A detecção de envelhecimento da bateria monitora o status da bateria para manutenção preditiva e o mecanismo de carregamento de 3 estágios evita que a bateria carregue continuamente durante o estágio de intervalo para prolongar sua vida útil.
Excelente gerenciamento local por meio de uma tela de LCD gráfica e multilíngue
Vários tipos de interfaces de comunicação, incluindo portas USB, RS-232 e RS-485, mini slot, REPO/ROO para gerenciamento remoto e contatos a seco embutidos para monitoramento e notificação de condições de operação do sistema
Os softwares de gerenciamento de UPS, como o ShutdownAgent e o InfraSuite Device Manager, permitem aos usuários monitorar o status do UPS e proteger dispositivos críticos
A capacidade para até quatro unidades em paralelo permite redundância e expansão de carga
As baterias com troca a quente garantem a operação contínua mesmo quando estão sendo substituídas
O gabinete de bateria externa (EBC) selada e de íon-lítio está disponível para aumentar o tempo de operação
Os modelos de tempo de operação aumentado suportam quantidade flexível de bateria para otimização do investimento em bateria. E quando uma bateria falha, ela pode ser removida sem a substituição de toda a cadeia de bateria, reduzindo o custo e os esforços de manutenção
A caixa de distribuição de energia (PDB) e o disjuntor de bypass para manutenção (MBB), que são padrão para os modelos RT de 5 a 10 kVA Standard Runtime, permitem configuração simples
O disjuntor de bypass para manutenção (MBB) é opcional para propocionar fácil substituição do UPS sem desligar sistemas críticos
O rRPP (painel de energia remoto montado em rack), que pode ser integrado aos racks de servidor padrão, simplifica a distribuição de saída de energia e o monitoramento de energia
A configuração comum da bateria é suportada no modo paralelo do UPS (RT de 15/20 kVA) para economizar espaço de instalação e custos adicionais da bateria
Produto disponível para as regiões a seguir:
|
Ext: RT 5-10kVA Extended Runtime Model
Std: RT 5-10kVA Standard Runtime Model
3P: RT 10-20 3-Phase
| Pedir Um Orçamento |






















.gif)


.gif)