Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW

Introdução

O destaque de proteção de energia com potência máxima e eficiência de custos

O Ultron HPH é um verdadeiro UPS de dupla conversão on-line que oferece o melhor da categoria de potência máxima disponível, imbatível eficiência energética e desempenho do poder superior para pequenos centros de dados e outras aplicações de missão crítica. Com potência totalmente classificada (kVA = kW), o Ultron HPH fornece potência máxima disponível sem ranking de UPS. Graças à topologia IGBT três níveis, tanto para PFC (correção de fator de potência) e inversor, o Ultron HPH apresenta até 96% de eficiência AC-AC. Controle avançado PFC digital da Delta também contribui para o baixo THDi <3% e alto fator de potência de entrada> 0,99, resultando em significativa TCO (Total Cost of Ownership) de economia. Facilitando o aumento da disponibilidade de energia e desempenho, o Ultron HPH é uma solução ideal para proteger as operações de missão crítica.

Arquitetura interior swap para rápida e fácil manutenção , Ventilador redundante que melhora a confiabilidade do sistema

 

Aplicações:

Série HPH - Aplicações

Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *