Gama de Produtos

No-break (UPS) da Delta

Linha Amplon No-break 1 kVA ou superior
No-break de monofásico
Linha Ultron No-break 10 kVA ou superior
No-break em linha trifásico
Linha Modulon No-break 20 kVA ou superior
No-break modular
Linha Agilon No-break Abaixo de 1 kVA
No-break de monofásico

Série HPH, Trifásico, 20/30/40/60/80/100/120 kW

Fotos

  • Image Gallery Item- HPH front2
  • Image Gallery Item- HPH front1
  • Image Gallery Item- HPH 20/30/40 kW
  • Image Gallery Item- HPH 20kw back open lid
  • Image Gallery Item- HPH 30-40 kw back open lid
  • 11.1 Image Gallery Item - HPH - integrated battery model
Pedir Um Orçamento
Nome *
Sobrenome *
Empresa *
Cargo *
E-mail Comercial *
Telefone Comercial *
Estado / Província
País *
Produtos do seu interesse *
Comentários *
Inscreva-se Para Newsletter *