Série HPH, Trifásica, 160/200 kVA
Especificações técnicas
MODELO
HPH-160K / HPH-200K
CAPACIDADE
● HPH-160K
160 kVA * / 150 kW
● HPH-200K
200 kVA / 200 kW
ENTRADA
Tensão nominal
380/220, 400/230, 415/230 VCA (3 fases, 4 fios + Terra)
Tensão aceitável
176-276 VCA (à plena carga)
Distorção harmônica de corrente
≤ 3% **
Frequência de rede
40~70 Hz
SAÍDA
Tensão de saída
380/220, 400/230, 415/230 VCA (3 fases, 4 fios + Terra)
Distorção harmônica de tensão
≤ 0,5% para carga linear
Frequência
50/60 Hz
Regulação de Frequência
± 0.05 Hz (em modo baterias)
Sobrecarga
≤ 125%: 10 minutos
≤ 150%: 1 minuto
PAINEL
Tela touch (sensível ao toque), com 10 polegadas
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO
Padrão
4 x Entradas para sensor de temperatura de baterias, 4 x Contatos secos para detecção de status de chaves/disjuntores externos, 6 x Contatos secos de saída, 4 x Contatos secos de entrada, 2 x Portas de paralelismo, 2 x Porta USB (Tipo A), 1 x RS 232, 1 x Smart Slot, 1 x Slot para cartão de controle opcional, 1 x Contato seco REPO, 1 x Modbus, 1 x BMS, 1 x RJ 45 Console SEM, 1 x RJ 45 porta Ethernet
Opcional
Cartão de relés I/O, Sensor de temperatura de baterias, Sensor de temperatura e umidade relativa do ar (EMS1000), cartão de comunicação paralela redundante
CONFORMIDADE
CE, RCM
EFICIÊNCIA
Modo CA-CA
Até 96,5%
Modo ECO
Até 99%
BATERIA
Tensão nominal
± 240 VCC (ajuste padrão)
Tensões de trabalho/recarga
Flutuação: ± 272 VCC (ajustável entre ± 204 e 312 V)
Configuração do número de baterias
De 30 a 46 baterias
AMBIENTE
Altitude de operação
1.000 m (sem derate/redução de capacidade)
Temperatura de operação
0 a 40°C
Umidade
Entre 0 e 95% (sem condensação)
OUTROS RECURSOS
Paralelo Redundante ou expansão
Máximo de 08 unidades
Desligamento de Emergência (EPO)
Sim
Partida através das baterias
Sim
DADOS FÍSICOS
Dimensões da UPS (L x P x A)
600 x 1100 x 1600 mm
Peso
● HPH-160K
339 kg
● HPH-200K
376 kg
* A capacidade de potência pode ser ajustada de 160 para 150kVA através do painel
** Quando a distorção THDv é menor que 1%
** Quando a distorção THDv é menor que 1%
Todas as especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
Produto disponível para as regiões a seguir:
|
| Pedir Um Orçamento |






















.gif)


