Série HPH, Trifásica, 160/200 kVA
Características
O Melhor de sua Classe em Desempenho e Eficiência
Alta eficiência CA-CA, de até 96,5%, e modo ECO com eficiência de até 99% para economia significativa de energia
Baixa poluição elétrica (THDi <3%) com elevado fator de potência de entrada (>0,99), reduzindo o investimento de instalação
Confiabilidade assegurada
Um sistema opcional de controladores em rede CAN redundantes podem aumentar a disponibilidade do sistema
Sistemas pró-ativos de monitoração de baterias elevam a confiabilidade
A consulta de eventos é rápida através da tela touch, assim como as atualizações de sistema, que são feitas através de porta USB
Flexibilidade
Permite expansão em paralelo e redundância até 08 unidades, compondo sistemas de até 1,6 MVA
Adapta-se a bancos de baterias de 34 a 46 monoblocos, o que otimiza o investimento
Oferece suporte para entrada de cabos superior ou inferior num único gabinete e um sistema de terminais de fixação simétricos evita problemas com curvas e dobras nos cabos
Gerenciamento Excepcional
Uma tela touch colorida de 10” torna fácil a gestão local da UPS
Uma interface com múltiplas opções de conectividade permite adicionar elementos ao gerenciamento ambiental da UPS, tais como acesso, água, fogo e temperatura
Se a UPS for equipada com o sistema de gerenciamento e baterias Delta as informações das baterias são integradas ao sistema e se tornam acessíveis na tela LCD.
Produto disponível para as regiões a seguir:
|
| Pedir Um Orçamento |






















.gif)


