• Delta UPS Modulon Série DPH Gen3, Trifásico, 125-2000 kVA, 400 Vac
  • Série DPH Gen3, Trifásico, 125- 625/1250/2000 kVA

    Especificações Técnicas

    Modelo
    DPH G3-625K, DPH G3-1250K, DPH G3-2000K(1)
    Capacidade
     
    ⦁ DPH G3-625K
    Capacidade: 125-625 kVA/kW
     
    Capacidade do Sistema: 625 kW
    ⦁ DPH G3-1250K
    Capacidade: 125-1250 kVA/kW
     
    Capacidade do Sistema: 1250 kW
    ⦁ DPH G3-2000K
    Capacidade: 125-2000 kVA/kW
     
    Capacidade do Sistema: 2000 kW
    Configuração paralela
    Até 8 unidades
    Entrada
     
    Tensão nominal
    220/380, 230/400, 240/415 Vac, 3Fases, 4Fios+Terra
    Faixa de Tensão
    323-477 Vac (100% de carga)
    Frequência
    40-70 Hz
    Distorção Harmônica Total (THDi)(2)
    < 1.5% (Carga linear), < 2% (Carga não linear)
    Fator de Potência
    > 0.99 (100% de carga)
    Corrente de Resistência a Curto-Circuito
    100 kA
    Saída
     
    Tensão nominal
    220/380, 230/400, 240/415 Vac, 3Fases, 4Fios+Terra
    Regulação de tensão
    ±1% (Estática), ±3% (Dinâmica)
    Frequency
    50/60 ± 0.05 Hz
    Distorção Harmônica Total (THDv)
    < 1% (carga linear), < 3% (carga não-linear)
    Fator de Potência
    1
    Permitted Load Power Factor
    Opcional, 0.5 avançado a 0.5 atrasado sem redução de potência
    Capacidade de Sobrecarga
    < 110%: Continuamente(3), ≤ 125%: 10 min, ≤ 150%: 1 min
    Fator de Crista
    3:1
    Eficiência
     
    Modo Online
    Até 97.5%
    Modo ECO
    Até 99%
    Modo Clean (Modo VI
    Até 99%
    Bateria
     
    Tipo de Bateria
    VRLA/Íon-lítio
    Tensão nominal
    480 Vdc
    Quantidade
    40 unidades, 32(4)-48 unidades configuráveis, bateria VRLA de 12V
    Corrente Máxima de Carga/por Módulo
    40 A
    Interface de Comunicação
     
    Display
    Tela sensível ao toque LCD colorida de 10 polegadas
    Portas
    RS-232, RS-485, USB, RJ45, REPO
    Protocolos
    SNMP, Modbus, HTTP(S)
    Físico
     
    Dimensões (L x P x A)
     
    ⦁ DPH G3-625K
    800 x 1000 x 2000 mm
    ⦁ DPH G3-1250K
    1000 x 1000 x 2060 mm
    Peso líquido - Sistema
     
    ⦁ DPH G3-625K
    530 kg
    ⦁ DPH G3-1250K
    898 kg
    Peso líquido - Módulo de potência
    60 kg
    Meio Ambiente
     
    Temperatura de Operação
    0 a 40°C
    Umidade
    0-95% (sem-condensação)
    Altitude
    0-1000 m
    Conformidade
     
    Segurança
    CE, RCM
    EMC
    IEC 62040-2
    Desempenho
    IEC 62040-3
    Classificação Sísmica
    GR63-Zone4
    Sustentabilidade
    RoHS, REACH
    (1) Lançamento futuro
    (2) Quando THDv de entrada < 1%
    (3) Temperatura de operação < 30°C
    (4) 32-38 pcs requer redução de carga

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina
    ● ●

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *