• Delta UPS Modulon Série DPH Gen3, Trifásico, 125-2000 kVA, 400 Vac
  • Série DPH Gen3, Trifásico, 125- 625/1250/2000 kVA

    Características

    Custo e Espaço Otimizados
    ROI otimizado: Aproveite a densidade de potência líder do setor (125kW em 3U) para reduzir a ocupação de area e liberando espaço para mais hardware gerador de receita
    Eficiência Incomparável: Alcance até 97,5% de eficiência AC-AC e 99% no Modo Clean para reduzir drasticamente os custos de energia
    Redução Inteligente de Pico: Redução do custo de energia ao transferir estrategicamente o consumo para horários fora de pico
    Testes Sustentáveis: Utilize o Modo de Reciclagem de Energia Interna para testes de carga total sem o desperdício ou custo dos bancos de carga externos
    Projetado para Garantir Aplicações de Missão Crítica
    Barramento Múltiplo Sincronizado Inbubulit: O gerenciamento de duas fontes garante uma transição de energia fluida
    Amigável ao Gerador: Modo híbrido evita desligamentos de geradores e evita a necessidade de upgrades caros de infraestrutura
    Resiliência Superior à Sobrecarga: Supera a concorrência com uma capacidade contínua de sobrecarga de 110%
    Projetado para a Gestão Moderna
    Rápida Manutenção: Módulos de acesso frontal, troca a quente, reduzem drasticamente o MTTR (Tempo Médio de Reparo)
    Monitoramento Inteligente: gerencie energia e baterias Delta de íon-lítio via uma tela gráfica sensível ao toque de 10 polegadas
     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina
    ● ●

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado/Província
    País/Região *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *