全球
English
歐洲、中東、非洲
Français
歐洲、中東、非洲
Deutsch
歐洲
Polski
中國
简体中文
印度
English
韓國
한국어
俄羅斯
Русский
南美洲
Português
南美洲
Español
台灣
繁體中文
越南
Tiếng Việt
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1kVA)
射手座 Plus 系列 1/2/3 KVA
獅子座系列 6/12 kVA
射手座系列 1/2/3 kVA
RT 系列 5/7/11 kVA
Ultron 產品線 (> 10kVA)
HPH 系列 20/30/40 kW
NT 系列 15-500 kVA
DPS 系列 200/400/500 kVA
DPM 系列 450-1375 kVA
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
NH 系列 15-80 kVA
NH Plus 系列 20-120 kVA
DPH 系列 25-75/150/200 kW
DPH 系列 50-500 kVA
Agilon 產品線 (< 1kVA)
SX 系列 550/600VA
介面通訊卡
SNMP 卡
SNMP IPv6 卡
環境偵測盒
可程式 Relay I/O 卡
Modbus 卡
Mini SNMP 卡
Mini USB 卡
Mini Dry Contact 卡
Mini TVSS 卡
電源管理軟體
InsightPower Manager
UPSentry
Shutdown Agent
軟體下載中心
停售產品
H 系列 20/30 kVA
資料中心解決方案
電源系統
模組化不斷電系統 - DPH 系列
精密配電櫃
機架式電源分配器
精密空調
機櫃式精密空調 冰水型 29/43 kW
機櫃式精密空調 冰水型 70/95/120 kW
機櫃式精密空調 冷媒型 35kW
機房精密空調 冷媒型 35/50/70 kW
輔助空調模組
機櫃與配件
模組化機櫃
機櫃配件
環境管理與整合系統
資料中心 DCIM 管理系統
InfraSuite Device Master
中央監測站
環境監測器
電能質量管理
主動式濾波器 (APF)
新聞與活動
新聞
訂閱電子報
2018
2017
2016
新聞存檔
活動訊息
2017
2016
2015
活動存檔
服務與支援
服務
快速服務
UPS 預防保養服務
UPS 維護合約
下載中心
單張型錄
型錄
使用手冊
工具
單相 UPS 選擇器
技術文章
影片中心
產品品牌影片
資料中心解決方案影片
電能質量管理影片
成功案例影片
活動影片
常問問題
UPS 問與答
聯絡我們
聯絡方式
經銷服務網
銷售團隊
媒體窗口
線上留言
詢價
尋問產品相關資訊
網站問題通報
合作夥伴
我們的合作夥伴
台灣
亞太地區
歐洲 中東 非洲
俄羅斯 / 獨立國家聯合體
南美洲
關於MCIS
MCIS 介紹
產品獎項
研究與發展
成功案例
銷售實績
製造
基礎架構
金融服務
教育
運算服務
大眾運輸
政府 / 公共領域
零售
醫療保健
UPS 解決方案
Amplon 產品線 (> 1kVA)
Ultron 產品線 (> 10kVA)
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
Agilon 產品線 (< 1kVA)
SX 系列 550/600VA
介面通訊卡
電源管理軟體
停售產品
產品列表
選擇產品線
不斷電系統解決方案
資料中心解決方案
TPS
選擇產品模組
Agilon 產品線 (< 1kVA)
Amplon 產品線 (1-10kVA)
Ultron 產品線 (> 10kVA)
Modulon 產品線 (模組化 UPS)
選擇產品模組
電源系統
精密空調
機櫃及配件
環境管理與整合
Select Product Module
InD - DC & AC Power Systems
OutD - Outdoor Power Systems
Renewable Hybrid
Rectifiers
Converters
Chargers
Inverters
Controllers
不斷電系統產品線
UPS Amplon 產品線
1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線
10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線
20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線
小於1kVA
單相 UPS
UPS 解決方案
»
Agilon 產品線 (< 1kVA)
»
SX 系列 550/600VA
SX系列, 離線式, 550/600VA
產品介紹
特點
技術規格
下載
相關連結
特點
寬廣的輸入電壓範圍,可減少電池放電的機率,延長使用壽命。
即使市電不存在,UPS依然可以開機提供備用電源。
無需開機即可對電池充電。
LED指示燈,提供UPS狀態檢視。
UPS及市電異常告警。
可壁掛式設計,節省使用空間。
全天候的電源與突波保護。
無熔絲斷路器提供異常保護,並可重複使用。
採用微處理控制器,強化可靠度。
詢價聯繫
謝謝您對我們的產品感興趣。我們最近的業務人員將與您聯繫。
業務團隊
當發送聯繫資料時,系統發生問題。請重新試一次或聯繫我們的區域銷售據點。
有關聯繫信息,請點擊
這裡
。
名
*
姓
*
公司名稱
*
職稱
*
電子信箱
*
電話
*
縣市
國家
*
請選擇
台灣
香港
澳門
中國
Algeria
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahrain
Bangladesh
Belarus
Belgium
Belize
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Brazil
Cambodia
Cameroon
Canada
Central African Republic
Chile
Colombia
Costa Rica
Croatia
Cuba
Czech Republic
Denmark
Dominican Republic
Ecuador
Egypt
El Salvador
Falkland Islands
Finland
France
French Guiana
Gabon
Georgia
Germany
Greece
Guatemala
Guyana
Honduras
Hungary
India
Indonesia
Iran
Israel
Italy
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kuwait
Kyrgyzstan
Latvia
Lebanon
Malaysia
Mexico
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Oman
Pakistan
Palestine
Panama
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Saudi Arabia
Sierra Leone
Singapore
Slovakia
South Africa
South Korea
Spain
Sri Lanka
Suriname
Sweden
Switzerland
Syria
Tajikistan
Thailand
Togo
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Venezuela
Vietnam
Yemen
其他
產品線
*
請選擇
不斷電系統解決方案
資料中心解決方案
電能質量管理
其他
訊息
*
您近期內多久將購買產品?
*
請選擇
2週
1個月
2個月
其他
訂閱電子報
*
請選擇
是
否
請輸入驗證碼
*
送出
top
訂閱電子報
您的訂閱資料已經送出 !
稱謂
先生
小姐
國家
Afghanistan
Albania
Algeria
Andorra
Angola
Antigua and Barbuda
Argentina
Armenia
Aruba
Australia
Austria
Azerbaijan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belarus
Belgium
Belize
Benin
Bhutan
Bolivia
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Brunei
Bulgaria
Burkina Faso
Burma
Burundi
Cambodia
Cameroon
Canada
Cabo Verde
Central African Republic
Chad
Chile
China
Colombia
Comoros
Congo, Democratic Republic of the
Congo, Republic of the
Costa Rica
Cote d'Ivoire
Croatia
Cuba
Curacao
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Djibouti
Dominica
Dominican Republic
East Timor (see Timor-Leste)
Ecuador
Egypt
El Salvador
Equatorial Guinea
Eritrea
Estonia
Ethiopia
Fiji
Finland
France
Gabon
Gambia
Georgia
Germany
Ghana
Greece
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Holy See
Honduras
Hong Kong
Hungary
Iceland
India
Indonesia
Iran
Iraq
Ireland
Israel
Italy
Jamaica
Japan
Jordan
Kazakhstan
Kenya
Kiribati
Korea, North
Korea, South
Kosovo
Kuwait
Kyrgyzstan
Laos
Latvia
Lebanon
Lesotho
Liberia
Libya
Liechtenstein
Lithuania
Luxembourg
Macau
Macedonia
Madagascar
Malawi
Malaysia
Maldives
Mali
Malta
Marshall Islands
Mauritania
Mauritius
Mexico
Micronesia
Moldova
Monaco
Mongolia
Montenegro
Morocco
Mozambique
Namibia
Nauru
Nepal
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
Niger
Nigeria
North Korea
Norway
Oman
Pakistan
Palau
Palestinian Territories
Panama
Papua New Guinea
Paraguay
Peru
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Romania
Russia
Rwanda
Saint Kitts and Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Samoa
San Marino
Sao Tome and Principe
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leone
Singapore
Sint Maarten
Slovakia
Slovenia
Solomon Islands
Somalia
South Africa
South Korea
South Sudan
Spain
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Sweden
Switzerland
Syria
Taiwan
Tajikistan
Tanzania
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad and Tobago
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Tuvalu
Uganda
Ukraine
United Arab Emirates
United Kingdom
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe
送出
快速連結
下載中心
合作夥伴中心