產品列表

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS

SX 系列, 離線式, 550/600 VA

產品介紹

產品停售 : 建議的替代產品 UPO 系列 550 VA.
 
Agilon SX 系是專為個人電腦、週邊配備和 POS 等所設計的最佳電源保護產品,可廣泛的使用於家庭、個人工作室和辦公室環境。在異常斷電或是電壓不穩定的狀況發生時,提供備用的接續電源,保障電腦、遊戲機或是其它設備能正常運作不間斷;同時,Agilon SX 系列也能抑制電源中的突波可能產生的破壞,達到真正全面性的電源守護。

 

應用:

詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家 *
產品線 *
訊息 *
您近期內多久將購買產品? *
訂閱電子報 *
 

top