產品列表

訂閱電子報

不斷電系統產品線

UPS Amplon 產品線 1kVA 或大於 1kVA
單相 UPS
UPS Ultron 產品線 10kVA 或大於10kVA
三相 On-Line UPS
UPS Modulon 產品線 20kVA 或大於20kVA
模組化 UPS
UPS Agilon 產品線 小於1kVA
單相 UPS

NH系列, 三相不斷電系統, 15-80 kVA

產品介紹

Modulon NH系列為三相不斷電電源系統,具有高效率、模組化結構以及N+X備援之特色。NH系列之系統效率高達94%,為業界之最,無論在資本支出或營運支出皆可提供極低的總擁有成本。

N+X模組及系統備援可確保系統的可靠性與可用性,NH系列亦藉此為關鍵任務應用上的電源保護立下全新里程碑。

 

應用: 資料中心 通訊設備 工業設備 網路設備 安全監控 精密實驗室 醫療儀器 金融證券

詢價聯繫
*
*
公司名稱 *
職稱 *
電子信箱 *
電話 *
縣市
國家 *
產品線 *
訊息 *
您近期內多久將購買產品? *
訂閱電子報 *
請輸入驗證碼 *
 

top