Liste des produits
Famille UPS de Delta
Carte SNMP
Fonctions et caractéristiques
Réseau
SNMP: Supporte le protocole SNMPv1 ; accepte la surveillance NMS ainsi que l’envoie de paquets Piège actif vers les hôtes cibles.
HTTP: Surveillance et configuration via un navigateur réseau avec un serveur web intégré.
Autres: Telnet, TFTP, FTP, BOOTP, SMTP, SNTP et WOL.
MIB: Supporte RFC1628 et MIB UPSv4 défini par l’utilisateur.
Gestion
Marche et arrêt régulier: Possible de configurer les heures de marche et d’arrêt de l’UPS.
Test régulier: Test de décharge de la batterie pour s’assurer que la batterie est en bon état.
Arrêt auto intelligent: Possible d’envoyer un signal d’arrêt à l’hôte connecté si l’ordinateur hôte a le client InsightPower ou le proxy d’arrêt SNMP installé.
Capteur: Le capteur d’environnement optionnel peut intégrer la température et l’humidité ambiante pour une surveillance complète du boîtier.
Diagnostic
Journal d’événements: Enregistre la date, l’heure et la séquence des événements dans un fichier de journal d’événements.
Historique d’enregistrements: Garde la date, l’heure et les données des paramètres de l’UPS. Peut être exporté dans un fichier XLS si besoin.
Réaction aux événements
Arrêt de l’UPS: Définissez le délai d’arrêt de l’UPS pour éviter une décharge complète.
Email: Envoie un email de notification à des adresses prédéfinies dans le cas d’un problème d’alimentation.
| Demande d’offre |





























.gif)

.gif)