Liste des produits
Famille UPS de Delta
Carte Modbus
Fonctions et caractéristiques
Convertit les données de paramétrage et d'état de votre ASI pour se conformer au protocole standard Modbus.
Activation de la communication ASI-PC via Modbus RTU
Prise en charge des fonctions Modbus : lecture des bobines/entrées discrètes, registres de maintien/ d'entrée, écriture d'une seule bobine/d'un registre unique
L'identifiant de l'appareil peut être défini par un nombre compris entre 0 et 255
Résistance de terminaison d'interface de communication réglable par commutateur DIP
Format de communication Modbus : Prise en charge du format RTU
Débit en bauds : 2 400, 4 800, 9 600 ou 19 200
Bit de données : 7 ou 8
Contrôle de parité : aucune, paire ou impaire
| Demande d’offre |




























.gif)