Liste des produits

Famille UPS de Delta

Famille Amplon 1kVA ou plus
UPS à une phase
Famille Ultron 10kVA ou plus
UPS en ligne à trois phases
Famille Modulon 20kVA ou plus
UPS modulaire
  • UPS de Delta - Famille Ultron
  • Série NT, Triphasé, 20-500 kVA

    Caractéristiques

    Disponible de 20 à 4 000 kVA (8 x 500 kVA en parallèle).
    Redondance parallèle sans besoin d’autre appareils pour augmenter la fiabilité.
    Filtre harmonique optionnel et redresseur 12-impulsions.
    Alimentation auxiliaire redondante et circuit de contrôle pour assurer une meilleure fiabilité.
    Maintenance intégrée et bouton de bypass statique.
    Écran LCD multilingue avec indicateurs LED d’état.
    RS232, RS485 et six sorties de contact sec programmables.
    Compatible avec l’installation d’un générateur et les charges non balancées.
    Compartiment de batterie externe optionnel pour augmenter la durée de protection.
    Extension parallèle avec le développement de votre entreprise, pour économiser de l’argent.
    La large plage de tensions d’entrée prolonge la vie de la batterie.
    Le mode économie économise de l’énergie et de l’argent.
    Utilise une batterie standard pour économiser de l’argent à l’origine.
    Demande d’offre
    Prénom *
    Nom *
    Entreprise *
    Titre du poste *
    Email de travail *
    Téléphone de travail *
    État / Province
    Pays *
    Produits vous intéressant *
    Message *
    S'inscrire à la newsletter *
     

    top