Produktportfolio
Statischer Transferschalter für Schrankmontage
Vorstellung
Sehr verlässliche Leistungsredundanz für geschäftskritische IT-Ausrüstung
Der statische Transferschalter für Schrankmontage (rSTS) stellt den unterbrechungsfreien Betrieb missionskritischer IT-Systeme sicher. Die Versorgung erfolgt über zwei unabhängige Spannungsquellen. Dabei schaltet der rSTS automatisch schnell von einer Quelle auf die andere um, wenn die für die angeschlossene Last vorgesehene Stromversorgung ausfällt. Bei Rechenzentren sorgt der rSTS dafür, dass das Risiko eines Spannungsabfalls auf jedes Rack aufgeteilt oder verteilt wird, damit der Leistungsverlust nicht das ganze System betrifft. Der rSTS ist mit einem effizienten, zuverlässigen Schalter ausgerüstet, der die hohen Redundanzanforderungen von kritischen Stromversorgungssystemen erfüllt.
▲ Unterstützt Konfigurationen mit Leistungsredundanz für hohe Zuverlässigkeit

| Angebot anfordern |


























.gif)
.gif)