Produktportfolio
InfraSuite Produktkategorien
Klimatisierung im Rechenzentrum - RowCool 29/43 kW, Kaltwasser
Merkmale
Hohe Verfügbarkeit
Integrierte duale Stromversorgung für zuverlässige Stromverfügbarkeit
Hot-Swap-fähige Gleichrichter und Lüfter für kürzere Wartungszeiten
Gehäuse aus kaltgewalztem Stahl, elektrostatische Sprühbeschichtung aus Epoxy für höchste Rostbeständigkeit
Integrierter Leckdetektor zeigt Lecks an und löst Alarme aus
Modulares, skalierbares Rack-Design zur schnellen Konfi guration neuer Kühleinheiten
Integrierte manuelle Entfeuchtung für schnelle und präzise Entfeuchtung
Unterstützung der Gruppenkontrolle, Verwendung als Backup
Hohe Flexibilität
Kaltwasserleitung zum Einsetzen oben und unten ermöglicht situationsangepasste fl exible Konfi guration
Räder unten für bequemes Umstellen an Orte, die gekühlt werden müssen
Einwegfi lter mit hohem Wirkungsgrad (MERV 8 ASHRAE 52.2, 45 mm); optional waschbarer MERV 1-Filter für weitere Einsparungen
Fernüberwachung für noch besseren Systemschutz möglich über SNMP-Karte
Hoher Wirkungsgrad
Durchgängig variable Lüftergeschwindigkeit spart Energie
Variable Durchfl usskontrolle im Kühlsystem spart Energie
Integrierter Vortex-Durchfl ussmesser zur Überwachung des Kaltwasserdurchfl usses für eine einfache Anzeige des Systemstatus
| Angebot anfordern |






























.gif)