Produktportfolio
USV-Produktfamilien
R-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA
Merkmale
Verfügbarkeit
Tatsächliche Online-Doppelwandlung erfolgt ohne Umschaltzeit und sorgt für maximalen Schutz der Geräte
Überwachung des digitalen Signalprozessors (DSP) erhöht die Zuverlässigkeit
Kaltstartfähigkeit ermöglicht bei Stromausfall vorübergehende Stromversorgung aus Batterien
Eine Betriebstemperaturtoleranz bis zu 50 °C stellt eine kontinuierliche Versorgung für kritische Verbraucher sicher
Die Wartungsbypass-Box bietet eine kontinuierliche Versorgung für Verbraucher während des Batterieaustauschs oder anderer Aktualisierungen
Flexibilität
Durch kompakte Abmessungen mit unterschiedlichen Rack-Schränken kompatibel
Konvertible Rack- und Towerausführung im Schaltschrank der Größe 2U
Hervorragende Kommunikationsmöglichkeiten durch drehbares LCD-Display
Intelligente Managementsoftware-Konnektivität über RS232-, Mini- oder USB-Anschluss
Geringe Gesamtbetriebskosten
Der weite Eingangsspannungsbereich reduziert die Notwendigkeit, Batterien zu verwenden, und verlängert die Batterielebensdauer
Ein intelligentes Batteriemanagement sorgt für eine längere Batterielebensdauer und -leistung
Ein hoher Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 sorgt für mehr Wirkleistung für kritische Verbraucher
Der hohe Eingangsleistungsfaktor (pf > 0,99) und ein geringer Klirrfaktor (iTHD < 3 %) sparen Upstream-Investitionskosten
Bis zu 93 % AC-AC-Effizienz und 96 % Effizienz im ECO-Modus führen zu deutlichen Einsparungen bei den Energiekosten
Die Drehzahlregelung des Lüfters pro Laststufe und Raumtemperatur optimiert die Leistung
| Angebot anfordern |





























.gif)

.gif)