• Notícias e Eventos - Delta
  • 2018.05.16

    A Delta lança Série de UPS de alto desempenho Ultron HPH de 160-200kVA para fortalecer a linha de médio porte

    A Delta Electronics, Inc., líder mundial em soluções para gestão de ambiente e energia anunciou hoje o lançamento de um complemento para sua linha de médio, a Série Ultron HPH 160-200 kVA UPS online de dupla conversão.

    Com a inclusão do modelo mais recente na Série Ultron HPH, a Delta passa a oferecer uma família de soluções que vai de 20 kVA a 200 kVA. O novo modelo promove a eficiência, energia e alta disponibilidade para aplicações de médio porte, datacenter, telecomunicações, instituições financeiras, controle e automação industrial. “Com a disponibilidade dos modelos de 160-200 kVA, agora temos uma linha completa que cobre todas as necessidades de 20 kVA a 200 kVA. O mercado para UPS de 100 kVA ou mais tem buscado um crescimento saudável no segmento. Agora nossos clientes podem ter a certeza de encontrar uma UPS da linha Ultron HPH para suas aplicações” disse Dr. Charles Tsai, chefe da Unidade de Negócios (BU) das Soluções em Infraestrutura para Missões Críticas (MCIS) da Delta. As inovações na eficiência energética e elevada eficiência fazem da linha Ultron HPH a opção mais viável para as organizações que buscam reduzir seu custo total de propriedade. A monitoração inteligente da saúde das baterias aumenta ainda mais a confiabilidade da Série Ultron, permitindo a manutenção preditiva.

    A Série Ultron HPH já acumula diversos casos de sucesso, incluindo a aplicação de em uma fábrica Coreana de semicondutores, um grande datacenter de collocation e hospedagem em São Petersburgo, e um moderno estádio de futebol para a Copa do Mundo na Rússia, todos escolheram a família de UPS Ultron como proteção energética.

    A fábrica Coreana de semicondutores está usando um HPH 20kVA na sua linha de produção de capacitores. No datacenter Miran, em São Petersburgo, o HPH de 120kVA UPS garante a disponibilidade em tempo integral dos servidores de alta densidade. Em Moscou as UPS da Série HPH são a salva guarda das operações de um moderno estádio de futebol na Rússia que receberá a Copa do Mundo FIFA em 2018. Energia confiável para sua infraestrutura, sistemas de notificação, escritórios e o complexo hoteleiro que são pontos críticos da concorrência internacional.

    Delta’s HPH series UPS ensures a reliable power supply for a modern football stadium in Moscow. The stadium has a capacity of 30,000 and meets all UEFA and FIFA requirements.

    ▲ A Série Delta HPH garante a energia em um dos estádios de futebol mais modernos de Moscou. O estádio tem capacidade para 30.000 pessoas e atende a todas as exigências da UEFA e da FIFA.

     

    Destaques da nova Série de UPS Ultron HPH de 160-200 kVA

    Alta eficiência, de até 96.5%

    Alta eficiência CA-CA, de até 96,5%, e modo ECO com eficiência de até 99% para economia significativa de energia. A UPS entrega energia total (fator de potência de saída = 1, kVA=kW) entregando a máxima potência na saída, sem reduções da capacidade da UPS.

    Alta qualidade de energia, com THDv < 0.5%

    A elevada qualidade de energia destes modelos recentes da Série HPH gera menos dissipação térmica e maximiza a vida útil da eletrônica.

    Permite expansão em paralelo e redundância até 08 unidades, compondo sistemas de até 1,6 MVA

    A Série Ultron HPH pode ser instalada na forma singela ou em configurações N+X, ou configurações hot-standby. Uma linha de sincronização múltipla pode atingir o grau de confiabilidade 2N também está disponível. Os modelos de 160-200 kVA permitem a expansão de capacidade e também operam em redundância, podendo compor sistemas com até oito unidades, e chegando até 1,6 MVA sem adicionar qualquer hardware de controle. A corrente de carga adicional e a flexibilidade da tensão das baterias tornam possíveis o uso de variados tipos de baterias, a flexibilidade na seleção da quantidade de baterias torna mais justo o investimento. A Série Ultron HPH oferece grandes recursos e busca atender às necessidades mais exigentes numa ampla gama de cenários..

    Uma tela touch colorida de 10” torna fácil a gestão local da UPS

    A nova Série Delta HPH Ultron permite acessar um histórico de até 10.000 eventos através do painel. A tela LCD de 10" também pode mostrar informações sobre a segurança do local, refrigeração, fogo, temperatura e status das baterias. A disponibilidade de todas estas informações no painel torna muito mais simples seu gerenciamento.

    O que há de mais avançado em disponibilidade

    Além de uma elevada eficiência energética, a Série de UPS Ultron HPH também oferecem alta disponibilidade de sistema graças a redundância de componentes críticos e o acesso totalmente frontal para manutenção. Recursos de manutenção preditiva alertam para a possibilidade de falhas antes que elas ocorram, reduzindo significativamente tempo e custos. A análise avançada de eventos armazena parâmetros e formas de onda para diagnósticos futuros. A porta USB incorporada permite facilidade para atualizações do Sistema e a transferência do históricos de eventos para tornar a manutenção mais ágil.

     

    “Estou confiante de que estas UPS de elevado desempenho irão obter um reconhecimento ainda maior por parte dos clientes que tem em seus planos a redução das emissões de carbono e a economia de energia”, concluí Dr. Tsai.

    Delta HPH series UPS 20-200kVA

    ▲ A linha de UPS de alto desempenho Ultron HPH de 20-200 kVA promove a melhor proteção, com o máximo de energia e eficiência de até 96.5%.