Gama de Produtos
NoBreak 6kVA e Nobreak 12kVA - Monofásico, Série Amplon N (Modelo Antigo)
Especificações técnicas
Modelo
N-6K / N-12K
Capacidade nominal
● N-6K
6 KVA / 4,2 KW
● N-12K
12 KVA / 8,4 KW
Entrada
Tensão nominal
220/230/240 V
Faixa de tensão
120~280 VCA (≤ 70% de carga nominal)
Faixa de freqüência
60 Hz
Fato de potência de entrada
> 0,99
Saída
Faixa de tensão
120/220 V
Margem de estabilidade de voltagem
± 2%
Faixa de freqüência
60 Hz
Margem de estabilidade de frequência
± 0,05 Hz
Onda
Onda senoidal
Capacidade de sobrecarga
102~125% para 1 minuto
125~150% para 30 segundos
> 150% imediatamente
Eficiência geral(tensão de entrada normal)
CA-CA
> 88%
Modo Econômico
> 94%
Bateria
Tipo
● N-6K
Bateria de chumbo-ácido, livre de manutenção
Duração em standby (carga completa)
● N-6K
≥ 7 minutos
● N-12K
≥ 3 minutos
Interface
Exibição do LED
Status CA, suprimento de energia em desvio, alimentado por bateria, status
Tela LCD
em falha, voltagem de entrada/saída, status do UPS, frequência, status de carregamento, status da bateria, mensagem de falha
Som do alarme
Campainha
Interface de comunicações
Padrão
RS232 x 1, Entrada SNMP x 1
Ambiente
Ruído (1 m de distância)
● N-6K
< 53 dB,
● N-12K
< 65 dB
Temperatura
0~40˚C
Umidade
5~95% (sem orvalho)
Variados
Conformidade regulatória
EN50091-1-1 / CE
Compatibilidade eletromagnética
CNS 13438 Classe A/ EN62040-2 Classe A
EMC
IEC61000-2-2 / IEC61000-2-2 / IEC61000-4-2 nível 3 /IEC61000-4-3 Nívle 3 /IEC61000-4-4 Nível 4 /IEC61000-4-5 Nível 4
Ativação da bateria
Sim
Mecânico
Bateria externa
Sim (opcional)
Dimensões (L x P x A)
280 x 581 x 783,8 mm
Peso
● N-6K
133 kg
● N-12K
165 kg
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.




















.gif)


.gif)