Gama de Produtos
Carregador de Bateria, Nobreak 600VA - Monofásico, Série SX
Especificações Técnicas
Modelo
SX600
Potência
600 VA / 360 W
Tensão de Entrada
Voltagem Nominal
120 Vca
Range de entrada
90~145 Vca
Tensão de Saída
Voltagem
120 Vca ± 10%
UPS + Proteção contra surtos
3 tomadas de saídas
Backup de Bateria
Tempo de Backup
Aproximadamente 10~15 minutos para um PC e um LCD
Tempo de Recarga
Alcança 90% de capacidade com 8 horas de recarga
Condições Gerais
Temperatura de Operação
0~40ºC
Umidade
0~90% (sem condensação)
Ruído Audível
45 dBA
Físico
Dimensões(L x P x A)
207 x 228 x 82.5 mm
Peso
2.7 kg
Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
| Pedir Um Orçamento |



















_300w.jpg.jpg)
.gif)

.gif)
