Série RT, Monofásica, 5/6/10 kVA (Modelo Antigo)
Introdução
| INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado Série RT 5/6/8/10/15/20 kVA. |
Os nobreaks da Série Amplon RT (Nobreaks de 10kVA (10000va), Nobreaks de 6kVA (6000va) e Nobreaks de 5kVA (5000va)) fornecem tecnologia on-line de dupla conversão, alta densidade de energia, altíssimo fator de potência de saída de 0,9, além de baixa distorção harmônica de corrente. Projetado para montagem em rack 19" ou torre com visor LCD, a série de nobreaks Amplon RT oferece desempenho avançado para servidores, centrais de dados, redes, VoIP e telecomunicações.
A série de nobreaks Amplon RT possui a função de redundância paralela 1+1 para fornecer confiabilidade maior. Bateria externa opcional pode ser acrescentada para satisfazer o tempo de backup mais longo para aplicações de missões críticas.
Aplicações: Servidor Telecomunicações Industrial Rede VolP Armazenamento Médico
![]()




















.gif)

.gif)