Série DPS, Trifásico, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
Introdução
O UPS de nova geração atendendo à demanda de grandes data centers e colocações
O UPS superior da série Ultron DPS de 300 - 1200 kVA da Delta suporta fator de potência de saída unitário para fornecer capacidade de energia de até 10 MW para atender às demandas de grandes data centers e colocações que exigem maior capacidade de energia. A série Ultron DPS garante o mais alto nível de confiabilidade e resiliência do sistema, suportando a autodetecção de componentes-chave com função de aviso prévio, design de redundância multicamada e cobertura completa da classificação de potência. Além disso, a série DPS suporta gerenciamento avançado. Os principais parâmetros do ambiente e a análise de eventos podem ser monitorados via monitor LCD local de 10" e remotamente. Além do software de gerenciamento de bateria opcional, a série DPS permite que os usuários obtenham manutenção preditiva e minimizem o tempo de inatividade do sistema, reduzindo também o custo total de propriedade (TCO).
Aplicações
Produto disponível para as regiões a seguir:
|
| Pedir Um Orçamento |






















.gif)