• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • Série HPH Gen2, Trifásico, 20/30/40 kVA

    Introdução

    A combinação de proteção confiável, energia econômica com tamanho compacto e desempenho de alto nível

    O mais recente HPH Gen2 de 20-40 kVA oferece uma pegada compacta com saída PF de taxa total em 40 graus para otimizar o dimensionamento do UPS. Veja se a PF de entrada 0,99 e iTHD < 2% para obter compatibilidade máxima de origem upstream. O baixo custo total de propriedade é alcançado por > 96% de eficiência, modo de reciclagem de energia, configuração de quantidade de bateria mais ampla e carregador integrado de 15 A. Além disso, ele fornece um painel de toque amigável com a interface do usuário, dispositivos de proteção manual e rodízios para fácil implantação, instalação e operação. Todos esses recursos para garantir a solução ideal para diversos data centers de pequeno e médio porte e backups de energia crítica.

    HPH Gen.2 Series, Three Phase 20 - 40 kVA - features

     

    Aplicações:

    HPH Gen.2 Series, Three Phase 20 - 40 kVA - applications

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *