Série R, Monofásico, 1/2/3 kVA (Modelo Antigo)
Introdução
| INTERROMPIDO : Produto de substituição recomendado R 1/2/3 kVA. |
A série de Nobreaks Amplon R (Nobreak 3kVA (3000va), Nobreak 2kVA (2000va) e Nobreak 1kVA (1000va) é um UPS de tecnologia on-line de dupla conversão, designados para montagem em rack que protege dispositivos contra problemas potenciais de energia, tais como: picos, oscilações de voltagem e desligamento de parte da rede elétrica.
Os nobreaks Amplon Série R (Nobreak 3kVA (3000va), Nobreak 2kVA (2000va) e Nobreak 1kVA (1000va) são recomendados para servidores, VoIP, telecomunicações e aplicações de redes.
A série de Nobreak Amplon R foi concebida para aplicações de longo tempo de backup com a adição de uma fonte de bateria personalizada.
O carregador embutido de alto nível encurta o período de carregamento e aumenta a confiabilidade do sistema.
Aplicações:






















.gif)