Série RX, Monofásica, 1/2/3 kVA – 120V
Características
Disponibilidade
Verdadeira topologia online, dupla conversão.
O processamento DSP eleva a segurança do sistema.
A função de partida a frio através das baterias permite o uso da UPS mesmo quando não há energia.
Compatível com geradores, para operação contínua e confiável.
Verde e com baixo custo de ativo (TCO)
O alto fator de potência de saída de 0,9 fornece mais energia real para a carga crítica.
Elevado fator de potência de entrada (> 0,99) e baixa distorção harmônica de tensão (vTHD <3%) reduz o investimento na estrutura.
Uma ampla tolerância na tensão de entrada evita o uso das baterias e prolonga sua vida útil.
O controle de velocidade dos ventiladores em função da carga maximiza a eficiência e reduz a emissão de ruído.
Flexibilidade
Gabinete conversível de 2U que pode ser usado em rack ou como torre.
Ótima interface de comunicação local através de painel rotativo.
Software de gerenciamento através da porta RS-232 ou USB.
Opcionais para gerenciamento SNMP.
Produto disponível para as regiões a seguir:
|
| Pedir Um Orçamento |






















.gif)


