Gama de Produtos
Séries N, Monofásico, 1/2/3 kVA - 120V
Especificações técnicas
Modelo
N-1K / N-2K / N-3K
Potência
[1K]: 1kVA/700W
[2K]: 2kVA/1400W
[3K]: 3kVA/2100W
Entrada
Tensão nominal
100 / 110 / 120 VCA (monofásica)
Faixa de tensão
80 ~ 140 VCA (carga completa)
Frequência
40 - 70 Hz
Fator de potência
> 0,97
Saída
Voltagem
120 VCA (monofásica)
Regulação de tensão
± 2%
Frequência
50 / 60 ± 0,05 Hz
Forma da onda
Onda senoidal pura
Resposta transitória
< 8%
Distorção harmônica de voltagem
< 3% (carga linear)
Capacidade de sobrecarga
105 ~ 125%: 3 minutos
125 ~ 150%: 30 segundos
> 150%: 1 segundo
Receptáculo
[1K]: NEMA 5-15R - 4
[3K]: NEMA 15R - 4
Bateria
Classificação
[1K]: 12 V/ 7 Ah, 3 peças
[2K]: 12 V/ 7 Ah, 6 peças
[3K]: 12 V/9 Ah, 6 peças
Tempo de backup típico
14 minutos (meia carga)
5 minutos (carga completa)
Tempo de recarga
≥ 8 horas até 80% ~ 90%
Conexão elétrica
Cabo exclusive
Interface
Padrão
[1K]: RS232 x 1, Smart slot x 1
[2K]: RS232 x 1, SNMP slot x 1
[3K]: RS232 x 1, SNMP slot x 1
Conformidade
Segurança e EMC
EN62040-1, CISPR 22 Classe A
Outros recursos
Protetor de linha de dados
Opcional (RJ11/RJ45, telefone e rede)
Bateria externa
Opcional
Eficiência
CA-CA
> 87% (carga completa)
Ambiente
Temperatura de funcionamento
0 ~ 40ºC
Umidade relativa
5 ~ 95% (sem condensação)
Ruído audível (a um metro)
[1K]: 40 dBA
[2K]: 47 dBA
[3K]: 47 dBA
Físico
Dimensões (LxPxA)
[1K]: 140 x 366 x 242 mm
[2K]: 140 x 425 x 373 mm
[3K]: 140 x 425 x 373 mm
Peso
[1K]: 14 kg
[2K]: 30,5 kg
[3K]: 30,5 kg
Todas as especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.




















.gif)

.gif)
