Modulare USV - DPH-Serie 20 - 80/120 kVA
Vorstellung
Die nächste Generation modularer USV-Systeme, ausgelegt auf ultimative Verfügbarkeit, hervorragende Leistung und hohe Effizienz, eignet sich ideal für mittelgroße Rechenzentren
In der heutigen IT-intensiven Welt mit umfangreichem Cloud-basiertem Datenverkehr, 4G/5G-Anwendungen und Medien-Streaming sehen sich IT-Manager der Herausforderung gegenüber, bei begrenztem Platz im Rechenzentrum die Rack-Leistungsdichte zu erhöhen. Die innovativen modularen USV-Technologien von Delta sind die Antwort auf die Nachfrage der Kunden nach höchster Verfügbarkeit, ausgezeichneter Leistung und hoher Effizienz. Die brandneue USV mit 80/120 kVA als Teil der Modulon DPH-Serie von Delta erreicht als Spitzenreiter der Branche eine Leistungsdichte von 20 kW pro Modul in 2 HE Höhe und bietet so den geringsten Platzbedarf und die beste Nutzung des verfügbaren Platzes. Dank der geringen Größe, der Flexibilität und der nahtlosen Integration ist die USV der Modulon DPH-Serie der ideale modulare Spannungsschutz für alle kritischen IT-Anwendungen.
Einsatzbereiche:
![]()
| Angebot anfordern |





























.gif)

.gif)