Produktportfolio
InfraSuite Produktkategorien
Kühlung Rechenzentrum - Luftverteileinheit
Vorstellung
Bei Rechenzentren mit Doppelboden wird der Raum unter den Böden in der Regel als Kaltgang verwendet, um die IT-Racks mit kalter Luft zu versorgen. In Rechenzentren mit dieser Architektur ist die Kaltluftmenge, die von jedem IT-Rack aufgenommen werden kann, abhängig vom statischen Druck im Kaltgang, von den Öffnungsbereichen in den Böden sowie von der Saugleistung der Racks. Wenn eines dieser drei Kriterien nicht ausreicht, wird das Rack mit zu wenig kalter Luft versorgt, was zu einer Überhitzung führt.
Die Luftverteileinheit von Delta bietet Rechenzentren eine einfache Lösung für den Problembereich am Ende einer Reihe oder für überhitzte Racks mit hoher Leistungsdichte. Die Luftverteileinheit von Delta wird unter den ursprünglichen Öffnungen des Doppelbodens installiert, wo sie die Temperatur im Zielrack oder im Problembereich erfasst. Die Luftverteileinheit passt die Drehzahl des elektronisch kommutierten Lüfters (EC) automatisch an, um die für das Zielrack bzw. den Problembereich benötigte kühle Luft bereitzustellen.

| Angebot anfordern |






























.gif)
.gif)