RT-Serie, einphasige Online-USV, 5/6/10 kVA (altes Modell)
Vorstellung
| Abgekündigtes Produkt : Empfohlenes Nachfolgeprodukt RT 5/6/8/10/15/20 kVA. |
Alle USV der Amplon RT-Serie sind für den Einbau in ein Rack geeignet. Im Leistungsbereich von 5 kVA bis 10 kVA gewährleisten sie eine unterbrechungsfreie Stromversorgung auch unter schwierigen Bedingungen, 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche.
Der Ausgangsleistungsfaktor beträgt 0,9 und die AC-AC-Effizienz ist mit 93% eine der besten bei USV bis 10 kVA, woraus sich ein großes Energie-Einsparpotenzial ergibt.
Mit ihren technischen Eigenschaften garantieren die USV der Amplon RT-Serie eine hohe Verfügbarkeit der angeschlossenen kritischen Lasten. Darüber hinaus lässt sich bei allen USV die Verfügbarkeit durch diverse, optional erhältliche Erweiterungen weiter erhöhen. Dazu gehören zum Beispiel die parallele 1+1-Redundanz-Funktion ohne zusätzliche Hardware, ein manueller Bypass-Schalter zur Verkürzung von Wartungszeiten und ein externer Akku-Pack für eine längere Überbrückungszeit und damit besserem Schutz bei Stromausfällen. Ein weiterer Vorteil: Um die Investitionskosten für USV zu reduzieren, können zwei parallel geschaltete Amplon RT der Leistungsklasse 5 kVA bis 10 kVA gemeinsam an einem einzelnen Akku betrieben werden.
Bei der Berechnung sämtlicher Kosten (TCO) zeigt sich: Die Amplon RT ist eine der effizientesten USV für den Rack-Einbau, die Sicherheit und Schutz bietet und dabei selber nur wenig Strom verbraucht.
Einsatzbereiche: Server Telekommunikation Industrie Netzwerk VolP Archivierung Medizin
![]()


























.gif)

.gif)