HPH Gen2 Serie, dreiphasig USV, 20/30/40 kVA
Vorstellung
Vereint zuverlässigen Schutz, kosteneffiziente Leistung, kompakten Platzbedarf und herausragende Funktionalität
Die neuste USV Ultron HPH Gen2 20-40 kVA bietet zur Optimierung der USV-Auslegung einen kompakten Platzbedarf bei einem Ausgangspowerfaktor von 1 bei bis zu 40°C. Der Eingangspowerfaktor von 0,99 und einen THDi < 2% sichert eine maximale Kompatibilität mit den vorgeschalteten Quellen. Niedrige Betriebskosten (TCO) werden durch einen Wirkungsgrad von > 96%, einem großem Einstellbereich der Batterien und einem 15 A Ladegerät erreicht. Darüber hinaus bietet die USV ein benutzerfreundliches Touch-Bedienfeld, manuelle Schutzvorrichtungen und Lenkrollen für eine einfache Aufstellung, Installation und Bedienung. Alle diese Merkmale bieten die ideale Lösung für verschiedene kleine und mittelgroße Rechenzentren und kritische Stromversorgungen.
Einsatzbereiche:
![]()
| Angebot anfordern |

























.gif)