Delta-USV - Ultron-Familie
20 kVA oder höher, Dreiphasige Online-USV
Die Ultron-Familie besteht aus hocheffizienten dreiphasigen USV-Geräten für einen Energiebedarf ab 20 kVA. Alle USVen der Ultron-Familie sind echte Online-USVen und mit der Doppelwandler-Technologie ausgerüstet.
Zur Ultron-Familie gehören die Serien HPH, NT und DPS, die unterschiedliche Leistungsbereiche abdecken (von 20 kVA bis 1200 kVA für das einzelne USV-Gerät) und verschiedene Design-Konzepte verfolgen – ausgerichtet auf den jeweiligen primären Einsatzzweck.
Dieser schließt nahezu alle Anwendungsbereiche ein und reicht von kleineren Applikationen mit 20 kVA in der Telekommunikation oder im Bankenwesen bis hin zu großen Rechenzentren mit mehreren tausend kVA.
Zu den technischen Highlights der Ultron-USV gehören Dual-Input-Design, parallele Erweiterbarkeit und N + X-Redundanz.
Der Begriff „Ultron“ setzt sich aus den Wörtern „Ultra“ und „on“ zusammen und beschreibt die Schlüsseleigenschaften dieser USV-Geräte: ultimative Stabilität und herausragende Sicherheit für Ihre geschäftskritischen Anwendungen.
Deltas überragende USV Ultron DPS-Serie 300-1200kVA unterstützt einen Ausgangsleistungsfaktor von eins und liefert bis zu 9,6 MW Leistung, um die Anforderungen großer Rechenzentren und Colocation zu erfüllen, die eine höhere Leistung benötigen...
mehr
Die Ultron DPS von Delta ist eine dreiphasige USV mit Doppelwandlung und IGBT-Gleichrichter. Durch die moderne Topologie mit Dreistufen-Wechselrichtern und dreiphasiger Leistungsfaktorkorrektur bietet die Ultron DPS eine branchenweit führendes...
mehr
Die neuste USV Ultron HPH Gen.2 20-40 kVA bietet zur Optimierung der USV-Auslegung einen kompakten Platzbedarf bei einem Ausgangspowerfaktor von 1 bei bis zu 40°C. Der Eingangspowerfaktor von 0,99 und einen THDi < 2% sichert eine maximale...
mehr
Die Ultron HPH ist eine echte Online-USV mit Doppelwandler, die eine Best-in-Class-Kombination aus maximal verfügbarer Leistung, unschlagbarer Energieeffizienz und überragendem Leistungsverhalten für kleine Rechenzentren und andere...
mehr
Die brandneue Ultron HPH Serie 160–200kVA ist eine echte Online-Doppelwandler-USV-Lösung. Sie bietet eine unübertroffene Kombination aus Energieleistung und Wirkungsgrad für mittelgroße Rechenzentren, pan-IT und andere geschäftskritische...
mehr
Die Ultron-NT-Serie ist eine Dreiphasen-USV mit angepassten I/P-O/P-Bemessungen für unterschiedliche Anwendungen. Bei paralleler N + X-Redundanz oder Erweiterung gewährleistet sie hohe Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit Ihrer kritischen Verbraucher.
mehr
Vielen Dank für das Interesse an unseren Produkten. Ein Vertriebsmitarbeiter wird sich zeitnah mit Ihnen in Verbindung setzen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Delta MCIS Sales Team
Falls ein Problem bei der Übermittlung des Formulars auftritt, kontaktieren Sie bitte eines unserer Sales Büros. Für Kontakt Informationen bitte hier klicken.