产品清单

订阅电子报

  • 台达 PQC 系列 - 电能质量管理
  • 加强型静止无功发生器 (SVG+)

    产品介绍

    产品简介及组成

    台达SVG+ 加强型静止无功发生器正是基于客户的真实需求应运而生,适用于配电系统变压器低压侧电能质量综合治理,可同时进行无功补偿、谐波治理以及三相不平衡治理等。与传统的电容补偿方案相比,具有精确、双向、快速无功补偿能力,且杜绝电容系统的谐振风险;与传统的SVG 方案比较,增加了必要的谐波治理能力,在有效处理无功问题的同时,解决谐波造成的影响,用最高的性价比彻底解决用户绝大多数电能质量问题。根据应用的形式以及变压器容量不同,SVG+ 设备分为抽屉式和机柜式系统两种形式。

    抽屉式 SVG+ 系统:
    核心部件50Kvar 的功率模块,补偿容量随需扩容,最多单柜配置10 个50Kvar 功率模块构成500Kvar 系统,并可通过并柜进一步扩展容量。

    机柜式 SVG+ 系统:
    单柜容量500Kvar,可并柜进一步扩展容量。对于绝大部分的低压变压器,配置1~2台SVG+ 即可满足无功和谐波综合治理的需求。

    抽屉式SVG+ 系统   机柜式SVG+ 系统 

    工作原理

    SVG+基本原理是指将自换相桥式电路通过电抗器直接并联在电网上,适当地调节桥式电路交流侧输出电压的相位和幅值或者直接控制其交流侧电流,就可以使该电路吸收或者发出满足要求的无功电流和谐波电流,实现谐波环境下动态无功补偿之目的。

    加强型静止无功发生器工作原理图

     

    SVG+的无功补偿功能实现模式

    SVG+的无功补偿功能实现模式

    SVG+谐波治理功能实现

    SVG+不仅可补偿无功,还可以同时治理13次(含13次)以下低次谐波,系统可同时工作在无功补偿及谐波补偿两种工作状态下。当谐波补偿功能启动时,如电网侧有用电设备产生的电流谐波回馈,则SVG+加强型静止无功发生器能对电流谐波进行迅速的跟踪补偿。其原理:系统通过网侧的CT采集电流谐波,经双DSP快速计算,对网侧谐波进行快速傅立叶分解,确定13次以下谐波分量情况,在1ms内动作发出电流命令,并通过功率执行器件产生与谐波源谐波电流方向相反幅值相等的补偿谐波电流,并注入系统,达到抵消非线性负荷所产生谐波电流的作用。

    SVG+系统在补偿无功与治理谐波的同时不会产生谐振的危险,同时也不存在过载问题。当系统无功与谐波电流增大超过装置的补偿能力时,滤波器仍可发挥最大补偿作用;并联的结构使得改造和新建项目现场施工和操作更加灵活安全可靠。

     

    设计要点

    治理方式的选取: 

    伴随着现代负载及配电环境的升级,市场上电能质量产品也在不断的升级换代以适应“谐波”+“无功”或“动态无功”的现代用户配电环境,但前期的补偿解决方案主要都是通过调节电容或电感实现补偿,虽然应用广泛,但是由于电容的存在,受限于机械开关的通断速度,在谐波治理和无功补偿的过程中依然存在谐振、响应时间慢等问题。

    不断升级的电能质量解决方案 

    我们能够解决的电能质量问题:

    变压器低压侧使用台达加强型静止无功发生器(SVG+)替代传统电容补偿,可有效地提升配电系统的可靠性,大大改善系统电能质量指标,并解决绝大部分电能质量问题对用户和电力系统造成的危害。

    我们能够解决的电能质量问题 

     

     
    电能质量管理解决方案 联系方式
    中国地区服务热线: (021)5863-9595 24小时不间断受理
    中国
    Sales contact 亚太地区 业务窗口

     

    询价联络
    *
    *
    公司名称 *
    头衔 *
    电子邮箱 *
    电话 *
    省份
    国家 *
    产品线 *
    信息 *
    您近期内多久将购买产品? *
    订阅电子报 *
    请输入验证码 *
     

    top