产品清单

机房精密空调系列

产品介绍

台达 InfraSuite机房精密空调系列是针对目前数据中心、通信机房等热负荷密度大的环境,所专门开发的高性能空调产品,并符合 GB/T 19413-2003;EC 98/37,EC 89/336,EC 73/23,EC 97/23及相关标准。

温度控制的范围与精度如下:
温度控制范围为15-30 ,温度控制精度为 ±1 。
湿度控制范围为 35-80%,湿度控制精度为 ±3.0%。

台达 InfraSuite机房精密空调適用的場所
适用于下述需要恒定温度和湿度的设备工作场所,满足24 × 365天全天候的连续可靠节能运行的要求:

  • 通信机房
  • 数据中心机房
  • 计算机房
  • 医疗设备机房
  • 科研实验室
  • 精密生产制造设备室
风冷型精密空调: 下送风空调
 
型号
HED3640-20 / HED3660-30 / HED3670-40 / HED3680-50 / HED36A0-60 / HED36B0-70 / HED36C0-80
送风方式
下送风
总制冷量
[HED3640-20]: 20.6 kW
 
[HED3660-30]: 30.1 kW
 
[HED3670-40]: 43.5 kW
 
[HED3680-50]: 51.2 kW
 
[HED36A0-60]: 61.3 kW
 
[HED36B0-70]: 70.8 kW
 
[HED36C0-80]: 81.2 kW
风冷型精密空调: 上送风空调
 
型号
HED3640-20 / HED3660-30 / HED3670-40 / HED3680-50 / HED36A0-60 / HED36B0-70 / HED36C0-80
送风方式
上送风
总制冷量
[HED3640-20]: 20.6 kW
 
[HED3660-30]: 30.1 kW
 
[HED3670-40]: 43.5 kW
 
[HED3680-50]: 51.2 kW
 
[HED36A0-60]: 61.3 kW
 
[HED36B0-70]: 70.8 kW
 
[HED36C0-80]: 81.2 kW
风冷型精密空调: 风冷式冷凝器
 
型号
HEC3B50-27 / HEC3B50-36 / HEC3B70-40 / HEC3B80-50 / HEC3B80-55
换热量
[HEC3B50-27]: 27.6 kW
 
[HEC3B50-36]: 36.4 kW
 
[HEC3B70-40]: 40.8 kW
 
[HEC3B80-50]: 50.4 kW
 
[HEC3B80-55]: 55.3 kW
冷冻水型精密空调
 
型号
HED1670-40 / HED16A0-65 / HED16D0-90 / HED16G0-110 / HEC3B80-55
总制冷量
[HED1670-40]: 41.3 kW
 
[HED16A0-65]: 63.3 kW
 
[HED16D0-90]: 88.9 kW
 
[HED16G0-110]: 110.3 kW
 
[HEC3B80-55]: 55.3 kW
询价联络
*
*
公司名称 *
头衔 *
电子邮箱 *
电话 *
省份
国家 *
产品线 *
信息 *
订阅电子报 *
 

top

订阅电子报

快速连结