Выбор Продукта

  • DPR 850 EnergE

    Технические характеристики

    КПД
    95.2%
    Удельная мощность
    30 Вт / дюйм³
    Управление и мониторинг
    PSC 3 / CSU 502
    User interface
    Status indication
    Интерфейс пользователя
     
    Индикация состояния
     
    Размеры (Ш х В х Г)
    51,8 x 40 x 247,2 мм
     
    2,04 x 1,57 x 9,73 дюйма
    Масса
    0,6 кг
     
    1,32 фунта
    Стандарты
     
    Безопасность
    EN / IEC 60950
     
    UL 60950
     
    CAN / CSA - C22.2
    Излучаемые электромагнитные помехи
    EN 55022, класс B
    Защита окружающей среды
    Соответствует Директиве RoHS
    Охлаждение
    С помощью вентилятора
    Уровень акустического шума
    44 дБ(A)
    Рабочая температура
    -40 - +75 °C
     
    -40 - +167 °F