Выбор Продукта

DPR 6000 EnergE

Технические характеристики

Номинальное выходное напряжение
53,5 В
Диапазон рабочего напряжения
42-58 В
Максимальная мощность
6000
Максимальный ток
125 A
Напряжение электросети на входе
250 - 530 В действ., 3-фазное
Частота электросети
50 / 60 Гц
КПД
96,5 %
Удельная мощность
26,5 Вт / м3 / in3
Управление и мониторинг
Контроллер Orion
Охлаждение
С помощью вентилятора
Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.